Minivérin de guidage DFC-10-15-P-A-GF

189469

Code EAN (GTIN) 4052568150143

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
47 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité