Vérin normalisé DSNU-8-15-P-A

1908247

Code EAN (GTIN) 4052568108281

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
8 mm
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés