Vérin normalisé DSNU-8-20-P-A
1908248
Code EAN (GTIN) 4052568108298
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
8 mm
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés