Vérin normalisé DSNU-10-30-P-A
1908253
Code EAN (GTIN) 4052568108342
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
47.1 N
Course
30 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés