Vérin normalisé DSNU-12-20-P-A

1908256

Code EAN (GTIN) 4052568108373

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
67.9 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés