Vérin normalisé DSNU-16-35-P-A

1908262

Code EAN (GTIN) 4052568108434

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
35 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés