Vérin normalisé DSNU-16-70-P-A
1908264
Code EAN (GTIN) 4052568108458
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
70 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés