Vérin normalisé DSNU-16-30-PPV-A
1908269
Code EAN (GTIN) 4052568108502
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
30 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés