Vérin normalisé DSNU-16-150-PPV-A
1908273
Code EAN (GTIN) 4052568108540
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
150 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés