Vérin normalisé DSNU-16-70-PPS-A

1908280

Code EAN (GTIN) 4052568108618

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
120.6 N
Course
70 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course