Vérin normalisé DSNU-20-70-P-A
1908287
Code EAN (GTIN) 4052568108687
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188.5 N
Course
70 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés