Vérin normalisé DSNU-20-30-PPV-A

1908292

Code EAN (GTIN) 4052568108731

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188.5 N
Course
30 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés