Vérin normalisé DSNU-20-20-PPS-A
1908299
Code EAN (GTIN) 4052568108793
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188.5 N
Course
20 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course