Vérin normalisé DSNU-25-10-PPV-A

1908312

Code EAN (GTIN) 4052568249137

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
10 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés