Vérin normalisé DSNU-25-15-PPS-A

1908321

Code EAN (GTIN) 4052568108939

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
15 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course