Réducteur de pression proportionnelle VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8
1910709
Code EAN (GTIN) 4052568264321
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
Flasque - G1/4
Plage de réglage de pression
0.4 bar - 40 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
245 l/min