Vérin normalisé DSNU-10-100-P-A

19188

Code EAN (GTIN) 4052568066956

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
47.1 N
Course
100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés