Vérin normalisé DSNU-20-100-P-A

19212

Code EAN (GTIN) 4052568009427

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188.5 N
Course
100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés