Manodétendeur LR-1/2-D-7-O-DI-MAXI
192359
Code EAN (GTIN) 4052568150952
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
7300 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.4 bar