Manodétendeur LR-1-D-7-DI-MAXI
192366
Code EAN (GTIN) 4052568151027
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
8400 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.4 bar