Filtre-manodétendeur LFR-1-D-7-DI-MAXI
192384
Code EAN (GTIN) 4052568151201
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
7800 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm