Vérin normalisé ESNU-10-25-P-A

19258

Code EAN (GTIN) 4052568067151

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
41.6 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés