Filtre-manodétendeur LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A
192606
Code EAN (GTIN) 4052568152529
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4000 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm