Unité de conditionnement FRC-3/4-D-5M-O-MIDI
192656
Code EAN (GTIN) 4052568152970
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2100 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm