Unité de conditionnement FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A
192662
Code EAN (GTIN) 4052568153038
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1050 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm