Unité de conditionnement FRC-1-D-5M-O-MAXI-A
192669
Code EAN (GTIN) 4052568153106
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
7200 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm