Venturi VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
193495
Code EAN (GTIN) 4052568153342
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
2 mm
Vide max.
92 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
98 l/min