Venturi VN-05-H-T3-PQ2-VA4-RO1

193526

Code EAN (GTIN) 4052568080013

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
88 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
6.2 l/min