Venturi VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2

193536

Code EAN (GTIN) 4052568080044

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
86 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
6.1 l/min