Raccord enfichable CQ-1-28H

194589

Code EAN (GTIN) 4052568080617

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1
Raccord pneumatique 2
Union mâle CQ-28
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
23 mm