Manodétendeur LRS-1/8-D-I-MINI
194603
Code EAN (GTIN) 4052568153434
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
800 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.2 bar