Manodétendeur LRS-1-D-O-DI-MAXI
194679
Code EAN (GTIN) 4052568154158
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
7000 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.4 bar