Filtre-manodétendeur LFRS-1/2-D-7-MIDI-A
194762
Code EAN (GTIN) 4052568154929
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3900 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm