Filtre-manodétendeur LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A
194766
Code EAN (GTIN) 4052568154967
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2600 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm