Unité de conditionnement FRCS-1/4-D-MINI
194864
Code EAN (GTIN) 4052568155933
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalis é selon DIN 1343)
1000 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm