Raccord coudé cannelé LCN-M5-PK-2

19523

Code EAN (GTIN) 4052568022570

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm
Diamètre nominal
1.3 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C