Raccord cannelé traversée de cloison SCN-PK-2

19528

Code EAN (GTIN) 4052568022600

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm
Diamètre nominal
1.5 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C