Vérin cylindrique CRHD-50- -PPV-A-MC-S6

195551

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
10 mm - 500 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés