Vérin cylindrique DSNU-32-25-P-A

195980

Code EAN (GTIN) 4052568158316

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482.5 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés