Vérin cylindrique DSNU-40-125-P-A
195995
Code EAN (GTIN) 4052568158460
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
752.9 N
Course
125 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés