Vérin cylindrique DSNU-50-200-PPV-A

196047

Code EAN (GTIN) 4052568158958

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178.1 N
Course
200 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés