Vérin cylindrique DSNU-63-50-PPV-A
196052
Code EAN (GTIN) 4052568159009
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870.3 N
Course
50 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés