Manodétendeur LRB-D-7-O-MIDI
197538
Code EAN (GTIN) 4052568082420
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Embase
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3800 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.2 bar