Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-QS-6-RS-D
197578
Code EAN (GTIN) 4052568045333
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
115 l/min
Raccord pneumatique 1
QS-6
Elément de réglage
Vis moletée