Raccord cannelé C-1/4-P-9
2023
Code EAN (GTIN) 4052568017880
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Taraudage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø intérieur de 9 mm
Diamètre nominal
5.5 mm