Vérin normalisé DSBC-50-150-PPSA-N3
2102632
Code EAN (GTIN) 4052568251475
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
150 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course