Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

06/2024 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

09/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2031 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Périphérie électrique

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Nœud de bus CTEU-CP

2149714

Code EAN (GTIN) 4052568264437

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Protocole
CPI-B
Plage de tension de service CC
18 V - 30 V
Consommation interne pour tension service nominale
Typ. 50 mA
Interface de bus de terrain, protocole
CPI-B
Degré de protection
IP65 - IP67