Vérin cylindrique CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1
2176401
Code EAN (GTIN) 4052568252663
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
40 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course