Vérin cylindrique CRDSNU-B-32-50-PPS-A-MG-A1

2176402

Code EAN (GTIN) 4052568252670

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
50 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course