Réducteur EMGA-80-P-G3-EAS-80

2297690

Code EAN (GTIN) 4052568253271

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
85 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
6 Nm/arcmin
Rapport de transmission
3:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire